FGA 150 SI-70 N010

N° de artículo: 10.01.06.00117
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 150
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 70 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FGA 150 SI-70 N010
Atributo Valor
d 7 mm
d2 111 mm
D1 168 mm
Dk 120 mm
Dmax(S) 177 mm
Dmk 40 mm
Ds 150 mm
H 74 mm
H4 10 mm
Z (Carrera) 37 mm