FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.06.00118
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 110
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 70 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/2"-HE
FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
Atributo Valor
dn 13,5 mm
d2 80 mm
Dmax(S) 130 mm
Ds 111 mm
G1 G1/2"-HE
H 69,5 mm
LG1 13 mm
Z (Carrera) 29 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3