Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 150 |
Número de pliegues | 1,5 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 70 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/2"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 13,50 mm |
d2 | 111 mm |
Dmax(S) | 177 mm |
Ds | 150 mm |
G1 | G1/2"-HE |
H | 88,50 mm |
LG1 | 13 mm |
Z (Carrera) | 37,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 570 N |
Fuerza arranque | 1000 N |
Volumen | 800 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 250 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 12 mm |
Tamaño | 150 |
Familia pezzon | N 010 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 70 Shore A |
Peso | 801,50 g |
Familia de productos | FSGA |
Número de pliegues | 1,50 |
Instrucciones de pedido: FSGA 150 NBR-70 G1/2-IG
La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP