FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.06.00121
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 150
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 70 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/2"-HE
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
Atributo Valor
dn 13,5 mm
d2 111 mm
Dmax(S) 177 mm
Ds 150 mm
G1 G1/2"-HE
H 88,5 mm
LG1 13 mm
Z (Hub) 37,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3