SA-NIP N016 M5-AG DN250

N° de artículo: 10.01.06.00123

Boquilla de conexión de ventosa

Familia pezzonN 016
Rosca G1M5-MA
Longitud L116 mm
Longitud apropiada5 mm
Diámetro nominal dn2,5 mm
parte normal materialAluminio
SA-NIP N016 M5-AG DN250
Atributo Valor
dn 2,50 mm
D 6,50 mm
D2 5,80 mm
G1 M5-MA
L 5 mm
L1 16 mm
L2 3,50 mm
L3 2,50 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 016
parte normal material Aluminio
Peso 1 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N016 M5-AG DN250