FGA 43 SI-55 N018

N° de artículo: 10.01.06.00127
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 43
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FGA 43 SI-55 N018
Atributo Valor
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 21,9 mm
D1 45,9 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 47,5 mm
Ds 38 mm
H 27,6 mm
H2 13 mm
H3 17,1 mm
Z (Hub) 10 mm