Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 33 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 16 mm |
d2 | 17 mm |
D1 | 36 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
Ds | 30 mm |
H | 27 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14 mm |
Z (Carrera) | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 1,50 |
Fuerza aspir. | 13,60 N |
Tamaño | 33 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Peso | 7,30 g |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 40 mm |
Familia de productos | FGA |
Instrucciones de pedido: FGA 33 NBR-55 N018