FGA 53 NBR-55 N018

N° de artículo: 10.01.06.00132
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 53
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 53 NBR-55 N018
Atributo Valor
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 33 mm
D1 58,6 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 60 mm
Ds 50 mm
H 34 mm
H2 12,3 mm
H3 19 mm
Z (Carrera) 15 mm