FG 32 NBR-55 N018

N° de artículo: 10.01.06.00140
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 32
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FG 32 NBR-55 N018
Atributo Valor
d 8 mm
d1 15 mm
d2 16 mm
D1 32,4 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 33,5 mm
Ds 32 mm
H 37,5 mm
H2 13 mm
H3 17 mm
Z (Carrera) 15 mm