FG 42 NBR-55 N018

N° de artículo: 10.01.06.00141
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 42
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FG 42 NBR-55 N018
Atributo Valor
d 8 mm
d1 15 mm
d2 17,8 mm
D1 43,5 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,6 mm
H 46 mm
H2 13 mm
H3 17 mm
Z (Carrera) 20 mm