Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 62 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 8 mm |
d2 | 29,50 mm |
D1 | 62 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 65 mm |
Ds | 62,20 mm |
H | 54 mm |
H2 | 13 mm |
Z (Carrera) | 29 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 41,01 N |
Fuerza arranque | 137 N |
Volumen | 61,12 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 75 mm |
Tamaño | 62 |
Familia pezzon | N 018 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 39,20 g |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 62 NBR-55 N018