FG 88 NBR-55 N019

N° de artículo: 10.01.06.00143
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 88
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FG 88 NBR-55 N019
Atributo Valor
d 11,7 mm
d1 25 mm
d2 29,3 mm
D1 88,2 mm
Dk 24,7 mm
Dmax(S) 95,5 mm
Ds 89 mm
H 86,5 mm
H2 19,7 mm
H3 26 mm
Z (Carrera) 34 mm