FG 42 SI-55 N018

N° de artículo: 10.01.06.00145
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 42
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 2.5
FG 42 SI-55 N018
Atributo Valor
d 8 mm
d1 15 mm
d2 17,8 mm
D1 43,5 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,6 mm
H 46 mm
H2 13 mm
H3 17 mm
Z (Carrera) 20 mm