FG 62 SI-55 N018

N° de artículo: 10.01.06.00146
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 62
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 2.5
FG 62 SI-55 N018
Atributo Valor
d 8 mm
d2 29,5 mm
D1 62 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 62,2 mm
H 54 mm
H2 13 mm
Z (Hub) 29 mm