FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00169

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño30
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues1,5
FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 17 mm
dn 3,50 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 29 mm
G1 G1/4"-HE
H 42 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 8,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 13,50 N
Fuerza arranque 32 N
Volumen 5,76 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 25 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 30
Familia pezzon N 013
Material de ventosa Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A] 72 Shore A
Peso 14,20 g
Familia de productos FSGA
Número de pliegues 1,50


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG

La ventosa FSGA VU1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo FGA VU1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros, opcionalmente con ranura de aceite
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa FGA VU1, boquilla de conexión SA-NIP / Disco de conexión SA-SCHE