Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 85 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4"-HE |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 50,20 mm |
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 86,50 mm |
Ds | 82,50 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 62 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 15 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 140 N |
Fuerza arranque | 250 N |
Volumen | 75,90 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 80 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 85 |
Familia pezzon | N 015 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Peso | 113,80 g |
Familia de productos | FSGA |
Número de pliegues | 1,50 |
Instrucciones de pedido: FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON
La ventosa FSGA VU1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FGA VU1, boquilla de conexión SA-NIP / Disco de conexión SA-SCHE