Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 60 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
D1 | 60 mm |
Dk | 21 mm |
Dmax(S) | 62,50 mm |
Ds | 59 mm |
d | 12 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 36 mm |
H | 55 mm |
H2 | 12 mm |
H3 | 18 mm |
Z (Carrera) | 30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 60 |
Fuerza aspir. | 61 N |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Fuerza arranque | 100 N |
Volumen | 68,28 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 40 mm |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Peso | 36,60 g |
Número de pliegues | 2,50 |
Familia pezzon | N 014 |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 60 VU1-72 N014