FGA 30 VU1-72 N013

N° de artículo: 10.01.06.00177

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño30
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 Shore A
Número de pliegues1,5
FGA 30 VU1-72 N013
Atributo Valor
d 8 mm
d1 15 mm
d2 17 mm
D1 30 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 29 mm
H 27 mm
H2 12 mm
H3 16 mm
Z (Carrera) 8,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Número de pliegues 1,50
Fuerza aspir. 13,50 N
Fuerza arranque 32 N
Volumen 5,76 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 20 mm
Tamaño 30
Material de ventosa Vulkollan VU1
Peso 6,50 g
Familia de productos FGA

Instrucciones de pedido: FGA 30 VU1-72 N013