Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 85 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 12 mm |
d1 | 25 mm |
d2 | 55 mm |
D1 | 85 mm |
Dk | 25 mm |
Dmax(S) | 86,50 mm |
Ds | 82 mm |
H | 47 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 25 mm |
Z (Carrera) | 15 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 1,50 |
Fuerza aspir. | 140 N |
Fuerza arranque | 250 N |
Volumen | 80,21 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 80 mm |
Tamaño | 85 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Peso | 93,30 g |
Familia de productos | FGA |
Instrucciones de pedido: FGA 85 VU1-72 N015