Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de conexión de ventosa
Rosca G1 | G1/4"-MA |
Longitud apropiada | 5 mm |
parte normal material | Aluminio |
Diámetro exterior D | 12,5 mm |
Diámetro nominal | 350 |
Ancho a través de los pisos SW2 | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D | 12,50 mm |
D2 | 8,50 mm |
G1 | G1/4"-MA |
L | 5 mm |
L1 | 28,50 mm |
L2 | 11,50 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia pezzon | N 013 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 8,30 g |
Instrucciones de pedido: SA-NIP N013 G1/4-AG DN350