SA-NIP N015 G1/4-AG DN600

N° de artículo: 10.01.06.00185
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 015
Rosca G1: G1/4"-MA
Largura total: 37.5 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 6,00 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N015 G1/4-AG DN600
Atributo Valor
dn 6 mm
G1 G1/4"-MA
LG1 10 mm
SW1 22 mm
L1 37,5 mm
L 5 mm
L2 19,5 mm
L3 3 mm
D2 14 mm
D 18 mm