FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00200
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 30 VU1-72 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 15 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 29 mm
G1 G1/4"-MA
H 45 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 15 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3