FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON

N° de artículo: 10.01.06.00202
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 85
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 2.5
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON
Atributo Valor
d2 51 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 90 mm
Ds 80,2 mm
G1 G1/4"-MA
H 90 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 38 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3