Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 85 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4"-HE |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 51 mm |
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 90 mm |
Ds | 80,20 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 100 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 38 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 120 N |
Fuerza arranque | 250 N |
Volumen | 201,28 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 60 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 85 |
Familia pezzon | N 015 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Peso | 145 g |
Número de pliegues | 2,50 |
Familia de productos | FSG |
Instrucciones de pedido: FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
La ventosa FSG VU1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FG VU1, boquilla de conexión SA-NIP