FSGA 85 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00243
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 85
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
FSGA 85 VU1-72 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 50,2 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 86,5 mm
Ds 82,5 mm
G1 G1/4"-MA
H 52 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 15 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3