FGA 40 VU1-72 N011 ON

N° de artículo: 10.01.06.00301
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 40
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite
FGA 40 VU1-72 N011 ON
Atributo Valor
d 8 mm
d1 13,6 mm
d2 26,8 mm
D1 40 mm
Dk 14 mm
Dmax(S) 42,5 mm
Ds 38 mm
H 27 mm
H2 8 mm
H3 15 mm
Z (Carrera) 12,8 mm