Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4"-MA |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 26,80 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 42,50 mm |
Ds | 38 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 31 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 12,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 33 N |
Fuerza arranque | 56 N |
Volumen | 11,30 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 30 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 40 |
Familia pezzon | N 011 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Peso | 16,80 g |
Familia de productos | FSGA |
Número de pliegues | 1,50 |
Instrucciones de pedido: FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON
La ventosa FSGA VU1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FGA VU1, boquilla de conexión SA-NIP / Disco de conexión SA-SCHE