SA-NIP N017 M5-IG DN200

N° de artículo: 10.01.06.00313
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 017
Rosca G1: M5-HE
Largura total: 17 mm
Longitud apropiada: 10 mm
Diámetro nominal: 2,00 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N017 M5-IG DN200
Atributo Valor
dn 2 mm
D 4,5 mm
D2 4,2 mm
G1 M5-HE
L 10 mm
L1 17 mm
L2 4 mm
L3 3 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm