Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 14 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 5 mm |
D1 | 13,70 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 14,50 mm |
Ds | 12,50 mm |
H | 15,50 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 8,50 mm |
Z (Carrera) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 1,50 |
Fuerza aspir. | 1,20 N |
Tamaño | 14 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Peso | 1 g |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 6 mm |
Familia de productos | FGA |
Instrucciones de pedido: FGA 14 NK-45 N016