FGA 20 NBR-55 N016

N° de artículo: 10.01.06.00373
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 20 NBR-55 N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 11 mm
D1 19,9 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 18,1 mm
H 15,2 mm
H2 3,8 mm
H3 8,7 mm
Z 5 mm