FGA 25 NBR-55 N016

N° de artículo: 10.01.06.00376
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 25
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 25 NBR-55 N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 9,9 mm
D1 25 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 26,5 mm
Ds 22,5 mm
H 23 mm
H2 3,8 mm
H3 8,9 mm
Z (Carrera) 9 mm