FSGA 14 NK-45 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.00385
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 14
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 14 NK-45 M5-AG
Atributo Valor
d2 5 mm
Dmax(S) 14,5 mm
dn 2,5 mm
Ds 12,5 mm
G1 M5-MA
H 20,5 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Carrera) 5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3