FSGA 20 NBR-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.00388

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño20
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónM5-MA
Número de pliegues1,5
ConexiónM5-MA
FSGA 20 NBR-55 M5-AG
Atributo Valor
d2 11 mm
Dmax(S) 21 mm
dn 2,50 mm
Ds 18,10 mm
G1 M5-MA
H 20,20 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Carrera) 5 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Tamaño 20
Número de pliegues 1,50
Conexión M5-AG
Radio de curvatura (min) (convexa) 20 mm
Volumen 1,15 cm³
Fuerza aspir. 4,70 N
Fuerza arranque 10,70 N
Diámetro interior tubo (recom.) d 2 mm
Peso 2,70 g
Familia de productos FSGA


Nota: Fuerza de aspriación: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: FSGA 20 NBR-55 M5-AG

La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 33 mm montada). El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo FGA – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP