FSGA 20 NK-45 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.00396
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 20
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
FSGA 20 NK-45 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 11 mm
Dmax(S) 21 mm
dn 3,5 mm
Ds 18,1 mm
G1 G1/8"-MA
H 21,2 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3