FSG 42 NK-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00447

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño42
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues2,5
ConexiónG1/4"-MA
FSG 42 NK-45 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 17,80 mm
dn 4,40 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,60 mm
G1 G1/4"-MA
H 50 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 20 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Material de ventosa Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A] 45 Shore A
Tamaño 42
Número de pliegues 2,50
Conexión G1/4-AG
Radio de curvatura (min) (convexa) 75 mm
Volumen 19,79 cm³
Fuerza aspir. 14,93 N
Fuerza arranque 44 N
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Peso 27 g
Familia de productos FSG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: FSG 42 NK-45 G1/4-AG

La ventosa FSG (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo FG – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa FG, boquilla de conexión SA-NIP