Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 62 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4"-HE |
Número de pliegues | 2,5 |
Conexión | G1/4"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 29,50 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 65 mm |
Ds | 62,20 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 69 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 29 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Tamaño | 62 |
Número de pliegues | 2,50 |
Conexión | G1/4-IG |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 75 mm |
Volumen | 61,12 cm³ |
Fuerza aspir. | 41,01 N |
Fuerza arranque | 137 N |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Peso | 59 g |
Familia de productos | FSG |
Instrucciones de pedido: FSG 62 NK-45 G1/4-IG
La ventosa FSG (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FG, boquilla de conexión SA-NIP