Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 88 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4"-MA |
Número de pliegues | 2,5 |
Conexión | G1/4"-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 29,30 mm |
dn | 8,20 mm |
Dmax(S) | 95,50 mm |
Ds | 89 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 92,50 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 21 mm |
Z (Carrera) | 34 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Tamaño | 88 |
Número de pliegues | 2,50 |
Conexión | G1/4-AG |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 100 mm |
Volumen | 143,67 cm³ |
Fuerza aspir. | 40,46 N |
Fuerza arranque | 286 N |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm |
Peso | 173 g |
Familia de productos | FSG |
Instrucciones de pedido: FSG 88 NK-45 G1/4-AG
La ventosa FSG (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FG, boquilla de conexión SA-NIP