FG 42 NK-45 N018

N° de artículo: 10.01.06.00458

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño42
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
Número de pliegues2,5
FG 42 NK-45 N018
Atributo Valor
d 8 mm
d1 15 mm
d2 17,80 mm
D1 43,50 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,60 mm
H 46 mm
H2 13 mm
H3 17 mm
Z (Carrera) 20 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 14,93 N
Fuerza arranque 44 N
Volumen 19,79 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 75 mm
Tamaño 42
Familia pezzon N 018
Número de pliegues 2,50
Material de ventosa Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A] 45 Shore A
Peso 18 g
Familia de productos FG

Instrucciones de pedido: FG 42 NK-45 N018