FG 62 NK-45 N018

N° de artículo: 10.01.06.00459
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 62
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FG 62 NK-45 N018
Atributo Valor
d 8 mm
d2 29,5 mm
D1 62 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 62,2 mm
H 54 mm
H2 13 mm
Z (Hub) 29 mm