FGAO 140x65 VU1-72 N039

N° de artículo: 10.01.06.00468
Ventosa de fuelle (ovalada), resistente al desgaste, para piezas alargadas
Dimensiones (LxAn): 140 x 65 mm
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGAO 140x65 VU1-72 N039
Atributo Valor
b2 36 mm
B1 65 mm
Bmax(S) 68,5 mm
Bs 65 mm
d 15,5 mm
d1 9,5 mm
H 30 mm
l2 111 mm
L1 140 mm
Lmax(S) 142 mm
Ls 140 mm
X1 75 mm
Z (Hub) 16 mm