FGA 110 VU1-72 N037 ON

N° de artículo: 10.01.06.00492
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 110
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite
FGA 110 VU1-72 N037 ON
Atributo Valor
d 5,5 mm
d2 80 mm
D1 120 mm
Dk 85 mm
Dmax(S) 127 mm
Dmk 55 mm
Ds 110 mm
H 56 mm
H4 10 mm
Z (Carrera) 30 mm