FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

N° de artículo: 10.01.06.00497
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 110
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Equipamiento adicional:
Ranura de aceite
FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON
Atributo Valor
d2 80 mm
Dmax(S) 127 mm
Dmk 55 mm
Ds 110 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/8"-HE
H 69 mm
LG1 14 mm
LG2 8 mm
Z (Carrera) 30 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3