FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00498
Ventosa de fuelle (ovalada), resistente al desgaste, para piezas alargadas
Dimensiones (LxAn): 140 x 65 mm
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Latón
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG
Atributo Valor
b2 36 mm
B1 65 mm
Bmax(S) 68,5 mm
Bs 65 mm
dn 8 mm
G1 G1/4"-MA
H 38 mm
L1 140 mm
l2 111 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 142 mm
Ls 140 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 16 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3