Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (ovalada), resistente al desgaste, para piezas alargadas
Dimensiones (LxB) | 95 x 40 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
B1 | 38 mm |
b2 | 23 mm |
Bmáx(S) | 42,50 mm |
Bs | 40 mm |
d | 11,50 mm |
d1 | 7,50 mm |
H | 23,50 mm |
l2 | 78 mm |
L1 | 93 mm |
Lmáx(S) | 97 mm |
Ls | 95 mm |
X1 | 55 mm |
Z (Carrera) | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 95 N |
Fuerza arranque | 110 N |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Dimensiones (LxB) | 95 x 40 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Familia de productos | FGAO |
Peso | 20,90 g |
Instrucciones de pedido: FGAO 95x40 VU1-72 N038