FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.00503
Ventosa de fuelle (ovalada), resistente al desgaste, para piezas alargadas
Dimensiones (LxAn): 95 x 40 mm
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Latón
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
Atributo Valor
b2 23 mm
B1 38 mm
Bmax(S) 42,5 mm
Bs 40 mm
dn 5 mm
G1 G1/8"-MA
H 29,5 mm
L1 93 mm
l2 78 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 97 mm
Ls 95 mm
SW1 4 mm
Z (Carrera) 12 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3