Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 12 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/8"-HE |
Número de pliegues | 2,5 |
Conexión | G1/8"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 5 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 13 mm |
Ds | 12 mm |
G1 | G1/8"-HE |
H | 33 mm |
LG1 | 8,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 7 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Tamaño | 12 |
Número de pliegues | 2,50 |
Conexión | G1/8-IG |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 12,50 mm |
Volumen | 0,60 cm³ |
Fuerza aspir. | 1,18 N |
Fuerza arranque | 3,50 N |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Peso | 4,90 g |
Familia de productos | FSG |
Instrucciones de pedido: FSG 12 SI-55 G1/8-IG
La ventosa FSG (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FG, boquilla de conexión SA-NIP