FSG 12 NK-45 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.00561
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 12
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Número de pliegues: 2.5
FSG 12 NK-45 G1/8-IG
Atributo Valor
d2 5 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
G1 G1/8"-HE
H 33 mm
LG1 8,5 mm
SW1 14 mm
Z 7 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3