FG 52 SI-55 N018

N° de artículo: 10.01.06.00585
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 52
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 2.5
FG 52 SI-55 N018
Atributo Valor
d 8 mm
d2 24,6 mm
D1 52 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52,5 mm
H 48,7 mm
H2 13 mm
Z (Carrera) 25 mm