FG-X 30 SI-35 N020

N° de artículo: 10.01.06.00594
Ventosa huevo
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 35 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FG-X 30 SI-35 N020
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 13,5 mm
D1 42 mm
Dk 13 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 27 mm
H 73 mm
H2 12 mm
Z 37,5 mm