FG 5 SI-55 N017

N° de artículo: 10.01.06.00642
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 2.5
FG 5 SI-55 N017
Atributo Valor
d 3,5 mm
d2 2,6 mm
D1 6 mm
Dk 7 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 5 mm
H 14 mm
H2 8 mm
Z (Carrera) 2 mm